选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-CSP-50262S1-0810 编码器联轴器

长度为 50 mm 的弹簧钢联轴器,适用于轴直径 d1 = 8 mm,d2 = 10 mm

主要优势一览

  • 普遍适用于无齿隙旋转传输
  • 高效隔振
  • 井错位补偿
  • 低扭转弹簧刚度
  • 复位力小
  • 无活动件
  • 非常坚固的结构

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CSP-50262S1-0810 技术数据

工作温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
轴直径d1 = 8 mm , d2 = 10 mm
材料
弹簧弹簧钢 (1.1200),镀镍
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量130 g
旋转速度最大 3000 min
最大扭矩1,5 Nm
紧固螺丝的紧固扭矩1,2 Nm
径向偏移最大 ± 1,5 mm
轴向偏移最大 ± 1 mm
角度误差最大 ± 5 °
扭转角扭矩为 0,75 Nm 传动轴视图
顺时针旋转方向40 °
逆时针旋转方向60 °
惯性力矩129 kg m2 x 10-7
安装夹紧螺丝 M5 x 6,DIN 916
夹紧螺丝的拧紧扭矩最大 3 Nm
一般说明