选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OIZ-DM500 安装辅助件

带偏光镜的安装支架,用于 OIT500

主要优势一览

  • 偏光镜可实现近距离读取
  • 槽孔用于灵活调节镜片角度
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OIZ-DM500 技术数据

读取距离最小 130 mm 从地面开始测量,适用于 OIT500
读取区域170 mm x 100 mm 使用 OIT500-F113-B17-CB 时,距离为 130 mm
材料高级钢,
偏转镜:玻璃
质量大约 2420 g
系列OIT
一般说明