选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUT-F191-IO-V1-FR2-13 RFID 读/写设备

带 IO-Link 接口的 UHF RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 典型范围 1 m
  • 支持多标签读取,最多可读取 20 个标签
  • 符合 EPC Class 1 Gen 2 和 ISO/IEC 18000-63 标准
  • LED 功能指示灯
  • 防护等级 IP67
  • IO-link 接口

显示详情

IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUT-F191-IO-V1-FR2-13 技术数据

工作频率919 MHz … 923 MHz:马来西亚
应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率3 … 100 mW ERP 可调
工作距离类型 1 m
注意实际读写距离取决于多种因素。这些因素尤其包括所使用的标签、配置的传输功率、安装条件及环境条件,特别是周围环境中的金属材料。因此,应在相应的运行条件下验证实际读写距离。
平均无故障时间127 a (在 +40 °C 下运行)
LED 绿色/红色绿灯常亮:通电
绿色闪烁并带有短间歇 (1 Hz):IO-Link 模式
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
工作电压UB18 ... 30 V DC (IO-Link)
电流消耗≤ 90 mA ( 在 24 V DC 时 )
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
过程数据输入 32 Byte
输出 32 Byte
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID4194835 (0x400213)
传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间4 ms
SIO 模式支持无
兼容主端口类型A 类
B 类
防护等级EN 60529
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (采用非传输周期工作)
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6.6
底座铝
质量700 g
尺寸
高度47 mm
宽度165 mm
长度165 mm
一般说明