选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML100-55/103/115b-1M 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器,塑料外壳,5 m 检测范围,红光,灵敏度可调,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,带 M12 插头的固定缆线

主要优势一览

  • 微型设计
  • 易于使用
  • 全金属螺纹安装
  • 通电、开关状态和弱信号由清晰可见的 LED 指示
  • 对环境光不敏感
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
ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • JA

ML100-55/103/115b-1M 技术数据

有效检测距离0 ... 5 m
反射板的距离0,02 ... 5 m
检测范围极限值7 m
参考目标H50 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片是
光点直径大约 500 mm 相距 7 m
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
控制元件灵敏度调节
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 20 mA
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接固定缆线 带 4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
电缆
长度L1000 mm
质量大约 40 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
电缆长度0,3 m
一般说明