选择您所在的国家/地区
OBR5500-18GK40-E3-V1 反射板型传感器
主要优势一览
- 短款设计,安装在 M18 塑料外壳中
- 对环境光不敏感
- 防护等级 IP67
- 检测范围极远












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
OBR5500-18GK40-E3-V1 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 5,5 m | |
| 反射板的距离 | 0 ... 5,5 m | |
| 检测范围极限值 | 7,8 m | |
| 参考目标 | 反射板 C110-2 | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波片 | 是 | |
| 光点直径 | 大约 350 mm 当 5,5 m | |
| 发散角 | 大约 2,6 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 40000 Lux |
| MTTFd | 1552 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 亮起 - 通电 闪烁 (4 Hz) - 短路 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 光路畅通 持续熄灭 - 检测到物体 闪烁 (4 Hz) –运行储备不足 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | I0 | < 25 mA |
| 防护等级 | III |
| 开关类型 | Q - 针脚 4:PNP 常闭/亮通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 500 Hz |
| 响应时间 | ≤ 1 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 3 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 8 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||