选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB4000-30GM-H3-V1 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 单独评估
  • 直接检测模式
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB4000-30GM-H3-V1 技术数据

感应范围200 ... 4000 mm
调整范围240 ... 4000 mm
死区0 ... 200 mm 1)
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 85 kHz
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 30 mA
输入类型用于发射器脉冲的 1 路脉冲输入(时钟)
0 电平(激活):< 5 V (UB > 15 V)
1 电平(未激活):> 10 V ...+UB (UB > 15 V)
0 电平(激活):< 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1 电平(未激活):> 2/3 UB ...+UB (10 V < UB < 15 V)
脉冲长度40 ...600 µs(典型值 500 µs)2)
脉冲长度≥ 50 x 脉冲长度
阻抗10 kOhm 内部连接至 +UB
输出类型1 路脉冲输出,对应回波传输时间,短路保护
集电极开路 PNP,带下拉电阻 = 22 kOhm
电平 0(无回波):-UB
电平 1(检测到回波):≥ (+UB-2 V)
额定工作电流Ie15 mA ,短路/过载保护
温度影响回波传输时间: 0,17 % / K
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量180 g
尺寸
长度93 mm
直径40 mm
一般说明