选择您所在的国家/地区
UB500-30GM-H3-V1 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 单独评估
- 直接检测模式












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
UB500-30GM-H3-V1 技术数据
| 感应范围 | 30 ... 500 mm | |
| 调整范围 | 50 ... 500 mm | |
| 死区 | 0 ... 30 mm 1) | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 380 kHz |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 输入类型 | 用于发射器脉冲的 1 路脉冲输入(时钟) 0 电平(激活):< 5 V (UB > 15 V) 1 电平(未激活):> 10 V ...+UB (UB > 15 V) 0 电平(激活):< 1/3 UB (10 V < UB < 15 V) 1 电平(未激活):> 2/3 UB ...+UB (10 V < UB < 15 V) | |
| 脉冲长度 | 5 ...100 µs(典型值 50 µs)2) | |
| 脉冲长度 | ≥ 50 x 脉冲长度 | |
| 阻抗 | 10 kOhm 内部连接至 +UB |
| 输出类型 | 1 路脉冲输出,对应回波传输时间,短路保护 集电极开路 PNP,带下拉电阻 = 22 kOhm 电平 0(无回波):-UB 电平 1(检测到回波):≥ (+UB-2 V) | |
| 额定工作电流 | Ie | 15 mA ,短路/过载保护 |
| 温度影响 | 回波传输时间: 0,17 % / K |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 140 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||