选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19-P001 双张检测传感器

双张传感器套装包括一个 IO-Link 接口的双张传感器以及 1m 的发射端与接收端的延长电缆

主要优势一览

  • 超声波系统,用于可靠地检测无片材、一张片材或两张片材重叠的情况
  • 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
  • 极广的材料范围,从最薄的纸张到薄金属板和塑料薄膜与金属箔
  • 可以相对于板材平面垂直或倾斜安装传感器
  • 集成的对准辅助装置
  • IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
  • 同步选项
  • 不要求进行示教
  • 短款
  • 自定义配置
  • 延长缆线,用于 UDB... 和 UDC...

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19-P001 技术数据

感应范围20 ... 60 mm ,最佳距离: 45 mm
换能器频率大约 255 kHz
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
绿色 LED指示:检测到单张材料
闪烁 (1 Hz) - 待机模式
短间歇闪烁 (1 Hz) - IO-Link 模式
黄色 LED指示:未检测到板材(空气)
红色 LED指示:检测到两张板材
闪烁:设备故障
工作电压UB18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 40 mA
功耗P0≤ 550 mW
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
过程数据输入: 16 Bit
- 测量值 8 Bit
- 选定的阈值设置 2 Bit
- 开关信号 3 Bit
输出: 8 Bit
- 阈值设置 2 Bit
- 禁用传感器 1 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID3148289 (0x300A01)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,8 ms
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A 类(使用附件中列出的适配器缆线)
B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
名称同步
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平2,5 V ... UB
输入阻抗> 22 kΩ
输出额定工作电流电流源 < 2,5 mA
脉冲长度0,4 ... 3 ms 带外部控件,低电平有效
同步频率
共模操作≤ 230 Hz
多路转换操作≤ 230 Hz /n,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
名称IN2/反馈
输入/输出类型可通过 IO-Link 编程的输入或输出 :
选择阈值设置的输入(出厂默认)
输出为反馈输出
输入类型数字输入
信号0 电平: 0 ... + 1V
1 电平: +UB - 1 V ... +UB
输入阻抗≥ 60 kΩ
脉冲长度≥ 100 ms
输出类型PNP
额定工作电流Ie8 mA
电压降< 3 V
熔断反极性保护 ,过载和短路保护
名称IN1/示教
输入类型0 电平: 0 ... + 1V
1 电平: +UB - 1 V ... +UB
脉冲长度≥ 100 ms
阻抗≥ 60 kΩ
名称输出 1 ... 3
编号3
输出功能输出 1: 检测到单张材料
输出 2: 检测到双张材料
输出 3: 未检测到板材(空气)
输出类型推挽(4 合 1)输出 , 常开触点 ( 可编程 )
额定工作电流Ie100 mA 每路输出
电压降Ud≤ 3 V
接通延时ton15 ms (可编程)
断开延时toff15 ms (可编程)
脉冲扩展可被激活(100 ms 或 IO-Link 循环时间)
熔断反极性保护 , 防过载和短路
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳长度
超声波发射器21 mm
超声波接收器52 mm
外壳直径
超声波发射器18 mm
超声波接收器18 mm
防护等级IP65
材料
外壳不锈钢 1.4305/AISI 303,聚酰胺塑料零件
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数8
电缆
电缆直径4,3 mm
弯曲半径5 x 直径 , 固定安装
材料PUR
颜色黑色
长度L大约 200 mm
质量75 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 20 Nm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。