选择您所在的国家/地区

转至全球网站

JPT4-W-8M-PVC 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,Junior Power Timer 弯头,4 针,灰色 PVC 电缆

主要优势一览

  • 防护等级 IP69K
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

JPT4-W-8M-PVC 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型Junior 功率计时器
样式直角
针脚数4
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB12 ... 14 V AC/DC
工作电流IB最大 13 A
防护等级EN 60529
产品标准根据 IEC 60227-5 和 DIN EN 50525-2-51
易燃性IEC 60332-1-2
环境温度
插塞式连接器-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
插塞式连接器
防松弛滑动锁
防护等级IP69K
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6,2 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 4 倍缆线直径,固定式
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数4
线芯横截面积0,75 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 黑色
3 号芯: 灰色
4 号芯: 蓝色
长度L8 m
电缆代码Li YY 4 x 0.75
质量560 g
插塞式连接器
主体TPU,黑色
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性阻燃性
一般说明