选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-MW-GL-POL-300D1012 测量轮

轴径为 10 mm 的测量轮

主要优势一览

  • 塑料涂层
  • 300 mm 周长
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-MW-GL-POL-300D1012 技术数据

工作温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
表面光滑塑料
聚氨酯
直径D = 95,5 mm
周长300 mm
宽度12 mm
轴直径d = 10 mm
质量110 g
惯性力矩1330 gcm2
注意建议的触点压力: 15 N
一般说明