选择您所在的国家/地区
V3-M8-1000 面板插座
面板插座,M8,3针
主要优势一览
- 前部/螺丝安装
- 无卤绞合线
- 防护等级 IP67












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V3-M8-1000 技术数据
| 连接器 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 连接器 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 工作电压 | UB | 最大 48 V AC / 60 V DC |
| 工作电流 | IB | 最大 4 A |
| 体积电阻 | < 3 mΩ |
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 插头连接 | 连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| 易燃性 | IEC 60332-1-2 | |
| 无卤 | IEC 60754-1 |
| UL 文件编号 | E191152 |
| 环境温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 污染程度 | 3 | ||||||||||
| 插塞式连接器 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||
| 连接 | 镀锡铜线单导线, ∅1.5 ±0.1 mm | ||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 安装 | 前部安装 M8 , 拧紧扭矩: 0.8...1 Nm | ||||||||||||||||
| 质量 | 15 g | ||||||||||||||||
| 无卤 | 是 | |||||||||||||
| 插塞式连接器 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 供货范围 | 不包括防松螺母 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。