选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENI90HD-R*HCS* 增量旋转编码器

主要优势一览

  • 外壳 ∅ 93 mm
  • 最高 5000 个脉冲
  • 高电流输出驱动器 HCTL
  • 防短路输出
  • BlueBeam 技术确保卓越精度
  • 嵌入式空心轴
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
ENI90HD-R*HCS* 技术数据

检测类型光电采样
脉冲计数最大 5000
工作电压UB9 ... 30 V DC , 反极性保护
空载电流I0最大 100 mA
输出类型HCHTL
允许的缆线长度最大 300 m 导线横截面积 ≥0.34 mm2
负载电阻器≥ 1 kΩ
电压降Ud高电平 最大 UB -6 V
低电平 最大 5 V
负载电流最大值/通道 +/- 200 mA ,短路保护
输出频率最大 200 kHz
上升时间≤ 2 µs
A 到 B 相
脉冲计数 < 360090 ° ± 9 ° 电气
脉冲计数 ≥ 360090 ° ± 25 ° 电气
工作循环1/2 ± 10 %
连接器M12 连接器,8 针
M12 连接器,5 针
M23 连接器,12 针 ,顺时针旋转
M23 连接器,12 针 ,逆时针旋转
端子盒缆线管道,适用于缆线直径 ∅4.0 mm ... 9.5 mm
防护等级DIN EN 60529,IP65、IP66、IP67
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN IEC 61000-6-4:2019
抗扰度EN IEC 61000-6-2:2019
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证E223176 , cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 79 应用 适配器应要求提供现场配线
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) (适用于介电强度型号)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
材料
外壳铝粉末涂层
法兰铝,平板
轴不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量< 1100 g 没有电缆
旋转速度最大 6000 min -1 防护等级 IP65
最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67
起始扭矩≤ 0,1 Nm 防护等级 IP65
≤ 0,15 Nm 对于 IP66/IP67
轴绝缘max. 2,5 kV (适用于介电强度型号)
轴负载
轴向≤ 100 N
径向≤ 300 N
尺寸
长度84,5 mm
直径93 mm
一般说明