选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

U-P6-B6-V15B 读/写站基座

PROFIBUS DP 适用的底座,插入式连接

主要优势一览

  • PROFIBUS DP,符合 EN 50170 标准
  • 用于电源的 M12 圆形连接器
  • 用于总线的 M12 圆形连接器(B 码)
  • 通过 PROFIBUS DP 完成读/写功能
  • 在一个周期内最多传输 7 个双字,每个 32 位
  • 可连接的总线端接
  • 防护等级为 IP67 的现场设备

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE

U-P6-B6-V15B 技术数据

DIP 开关设置站地址
总线连接
ON = 激活  OFF = 未激活
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ,PELV
功耗P0最大 5 W 带读写头 IPT*-FP
电流隔离
工作电压/接口功能性绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
物理 RS-485
协议PROFIBUS DP,符合 EN 50170 标准
传输速率9.6;19.2;93.75;187.5;500;1500 kBit/s
3;6;12 Mbit/s 自动同步
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
气候条件最大空气湿度 95 %
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准,带 IPT*-FP
连接4 针 M12 x 1 连接器 供应;
M12 x 1 设备插座,5 针,B 码,适用于 PROFIBUS
材料
外壳黑色阳极氧化铝
尺寸
高度50 mm
宽度80 mm
长度161 mm
一般说明