选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUC86-F251-M-FR1 10pcs RFID 标签

适合标准应用的数据载体

主要优势一览

  • 工作频率 865 … 868 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 适合一般应用
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUC86-F251-M-FR1 10pcs 技术数据

工作频率865 ... 868 MHz
偏振线性
芯片类型M750 (Impinj)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)96 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)32 Bit
读循环无限
写循环100000
数据保留期10 年
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击和抗振至混凝土 3 ft (1m),最多 200 个循环
防护等级IP68
材料
外壳聚合物
安装
在金属上是
空气中是
质量17,8 g
尺寸
高度8,9 mm
宽度26 mm
长度100 mm
结构类型矩形
注意包装数量,10 件
一般说明