选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-T1-FK-W-PG7 ASi 分线盒

分线盒,AS-Interface转M12圆形连接器,可直接组装

主要优势一览

  • 螺丝安装便于进行安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-W-PG7 技术数据

额定工作电压Ue26,5 ... 31,6 V
额定工作电流Ie≤ 2 A
符合标准
防护等级EN 60529:2000
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
污染程度3
防护等级IP67
连接AS-Interface 扁平电缆
材料
触点铜锌合金
接触表面金
外壳PA
电缆
护套直径4 ...6 mm
一般说明