选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VIM62PL-E0V16-0ME-I420V14 振动传感器

振动传感器,具有模拟电流输出和更高的耐温性

主要优势一览

  • 温度范围扩大
  • 旋入式螺纹,安装简单
  • 电气调试简单
  • 坚固的不锈钢外壳
  • 振动速度 (mm/s (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准
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
VIM62PL-E0V16-0ME-I420V14 技术数据

类型振动传感器
测量技术MEMS
系列高性能系列
测定变量振动速度
测量范围
振动速度v-rms0 ... 16 mm/s
测量精度± 0,1 mm/s (校准点:量程的 90%;159.2 Hz)
对于大于 8 mm/s 的测量范围,符合 DIN ISO 2954 的公差要求
交叉灵敏度小于横向偏加速度的 5%,与测量轴正好成 90°
频率范围1 ... 1000 Hz
平均时间对于 v-rms: 12 s
熔断需要外置保险丝: 3 A , 半延时 , 30 V DC
工作电压UB10 ... 30 V DC
电流消耗max. 25 mA
功耗P0max. 750 mW
可用前的时间延迟tv10 s (先用测量数据计算 rms 滤波器,然后数据才在输出端可用)
浪涌保护可达 2 kV
输出类型模拟量输出,电流
振动变量的输出
输出额定工作电流4 ... 20 mA
负载电阻器≤ 500 Ω
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,60 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,16.5 g,10 ... 1000 Hz
振动评估DIN ISO 10816/20816
UL 认证
普通位置E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 60 °C (max. 140 °F)
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
测量头温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 直接处于安装点
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
连接类型公头连接器
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP66 / IP67 只限于连接状态
连接器
螺纹M12
针脚数4
质量大约 200 g
尺寸
长度82,35 mm
直径31 mm
一般说明