选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION Battery PackTab-Ex® Accessory

Lithium ion spare battery pack for Tab-Ex 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION 技术数据

Colorblack
Battery typeLi-ion 3.8 V 5050 mAh 18.87 Wh (typically)
Operating durationup to 14 h
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2
一般说明