选择您所在的国家/地区
ICRL2-M-16RJ45/4SFP-10G-DIN 管理型以太网交换机RocketLinx®
管理型以太网交换机,千兆位,带10千兆位SFP+
主要优势一览
- 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP
- IP20,极端工作温度范围为 -40 至 70°C
- 冗余电源输入,输入功率范围为 12 至 48 V 直流
- 16 个千兆以太网 RJ45 端口和 4 个 10 千兆 SFP+ 端口
- 通过 NEMA TS2 认证
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
ICRL2-M-16RJ45/4SFP-10G-DIN 技术数据
| UL 文件编号 | E223772 |
| 自动 MDI(-X) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动协商 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太网接口 | 工业以太网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输速率 | 16 - 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、 4 - 1000BASE-SX/LX、10GBASE-SR/LR/ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | IPv4、IPv6、控制台、HTTP、HTTPS、SNMP(v1、v2c 和 v3)、SSH、Telnet、USB 接口、自动配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIB | MIB-II、Bridge MIB、Ethernet-like-MIB、VLAN MIB、IGMP MIB、Private MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监控 | LLDP、Port Mirroring、RMON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多播 | IGMP 查询、IGMP 侦听 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络性能 | 巨型帧、QoS、CoS 队列映射、DSCP 优先级映射、带宽控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络冗余 | STP、RSTP、MSTP、ERPS、LACP、静态端口聚合、双归属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网状服务 | DHCP 服务器(支持 Option 82)、SNTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知 | 电子邮件,故障中继,SNMP 陷阱,系统日志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | RADIUS、TACACS+、DHCP 侦听、IP 源保护、动态 ARP 检测、基于 IP/MAC 的端口安全、ACL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量过滤 | 风暴控制、速率控制、VLAN、私有 VLAN、QinQ 隧道、GVRP、IP 过滤、MAC 过滤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缆线类型 | 类别 5e 或更佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP 支持 | 千兆、10 千兆,支持 DDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 指示 | 参见手册 |
| 额定工作电压 | Ue | 12 ... 48 V DC |
| 功耗 | 30 W | |
| 一般信息 | 冗余电源,数字输出(继电器输出)额定值最大 1 A @ 24V 直流 |
| 传输速率 | 100 Mbit/s 1/10 Gbit/s |
| 编号/类型 | 16 x RJ45 , 4 x SFP+ |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | NEMA TS2 | |
| 电气安全 | CSA C22.2 No. 61010-1-12 UL 61010-1、IEC 61010-2-201 | |
| 发射干扰 | ||
| 抗扰度 |
| UL 认证 | E223772 |
| 环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 最大 95 % | |
| 海拔高度 | 0 ... 3048 m |
| 防护等级 | IP30 | ||||||||||
| 连接 | 电源 端子块(6 针) 以太网 16 x RJ45 , 4 x SFP+ | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 1295 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 结构类型 | 机柜模块 | ||||||||||
| 安装 | DIN 导轨或直接面板安装 | ||||||||||