选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-R305-01 安装辅助件

辅助安装件

主要优势一览

  • 广泛的安装选项
  • 带偏光镜的安装支架,适合固定安装
  • 特别适用于输送系统
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R305-01 技术数据

光束偏移角度90 °
高度100 mm
深度33 mm
宽度96 mm
材料PA 6
偏光镜 : 玻璃 带涂层
质量106 g
尺寸
高度96 mm
宽度33,8 mm
长度100 mm
注意固定螺丝 包含在交货范围内
系列R305
一般说明