选择您所在的国家/地区
TVI50N-09BK0**T 增量旋转编码器
主要优势一览
- 坚固且紧凑的设计
- 最高 1024 ppr
- 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出
- 在 5 V 电压下工作时的 RS 422 功能性






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
TVI50N-09BK0**T 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 脉冲计数 | 最大 1024 |
| 工作电压 | UB | 4,75 ... 30 V DC 5 V DC 对于 RS-422 |
| 空载电流 | I0 | 最大 55 mA |
| 输出类型 | 推挽,增量式,或 RS-422,增量式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2,5 V (< 2.5 V) |
| 负载电流 | 最大值/通道 30 mA ,短路保护(每个通道最大 20 mA,有条件的短路保护) | |
| 输出频率 | 最大 100 kHz (最大 100 kHz) | |
| 上升时间 | 980 ns (225 ns) | |
| 断电延时 | toff | 980 ns (225 ns) |
| 电缆 | ∅6 mm,8 x 0.128 mm2,0.5 m |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP40、IP54 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN IEC 61000-6-4:2019 | |
| 抗扰度 | EN IEC 61000-6-2:2019 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | ||||
| |||||
| 工作温度 | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 220 g | ||||||||||
| 旋转速度 | 最大 6000 min -1 | ||||||||||
| 惯性力矩 | ≤ 5 gcm2 | ||||||||||
| 起始扭矩 | ≤ 0,5 Ncm | ||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||
| |||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。