选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUC88-C1-GBL 10pcs RFID 标签

RFID 标签

主要优势一览

  • 工作频率 865 … 928 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 可从两面读写
  • 防护等级 IP68
  • ISO 信用卡格式

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUC88-C1-GBL 10pcs 技术数据

工作频率865 ... 928 MHz
偏振线性
芯片类型UCODE 9xm (NXP)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)128 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)752 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期20 年
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
防护等级IP68
材料
外壳PVC
安装
空气中是
质量6 g
尺寸
高度0,8 mm
宽度54 mm
长度85,6 mm
结构类型卡片
注意包装数量,10 件
一般说明