选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BT115C 触发目标物

F31 系列适用的执行器

主要优势一览

  • 4 个固定式驱动凸耳,在 90° 旋转运动时用作 2 个双传感器的冗余结构
  • 额外的松配驱动凸耳用于独立固定
  • 适用于右旋和左旋驱动器
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT115C 技术数据

环直径max. 110 mm
弹簧环高度max. 7 mm
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
轴直径< 90 mm
轴高度30 mm 和 50 mm
安装孔模式30 x 130 mm
材料
外壳安装组件:PA
圆隔板PA (2 个,加强 10 mm)
堵盖PE (1 个 黑色)
标识堵头PA (3 件黄色,3 件黑色)
安装螺丝用于执行器: 1.4305 / AISI 303(1 件 M6 x 25) (1 个 M6 x 35)
用于传感器 - F31: 1.4305 / AISI 303(4 件 M5 x 16) (2 个 M5 x 12)
激活目标不锈钢 1.4305 / AISI 303 (集成)
质量120 g
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 1,5 Nm
一般说明