选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G 电磁阀接头

带 IO-Link B 类端口的 A 型阀门连接器转 M12 直头 A 型,5 针,PUR 黑色线缆

主要优势一览

  • 适用于所有电磁阀的全面的 IO-Link 接口
  • IO-Link B 类端口
  • 符合 EN 175301-803 A/ISO 4400 标准(以前为 DIN 43650 标准)的阀门连接器
  • 提供全面的诊断数据
  • 可配置报警
  • 节能 70% 以上
  • 全面状态监测
  • 支持预测性维护

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G 技术数据

连接器 1
连接阀门连接器 DIN
结构类型A 型阀门连接器
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数2
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
工作电压UB24 V DC ( 18 ... 30 V DC )
空载电流I0< 17 mA (在 24 V DC 时)
工作电流IB最大 2000 mA (取决于主设备)
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
过程数据输入 7 位
- 计数器 2 1 位
- 计数器 1 1 位
- 过流警告 1 位
- 过热警告 1 位
- 导线漏电检测 1 位
- 短路检测 1 位
- 设备状态 1 位
输出 8 位
- PWM DC 7 位
- 设备开启/关闭 1 位
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID984834 (0x0F0702)
数据传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,8 ms
SIO 模式支持无
兼容主端口类型B 类
防护等级EN 60529
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
插头连接阀门连接器: DIN EN 175301-803
M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
无卤IEC 60754-1
环境温度
连接器 1-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
连接器 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
连接器 1
拧紧扭矩0,4 Nm
工具安装螺丝 M3 x 26
配接次数min. 100
防护等级IP65/IP67
连接器 2
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP68/IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 8 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 10 N / 50 mm
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数5
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
5 号芯: 灰色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L大约 135 mm
电缆代码Li 9Y 11YM 5 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环max. 50 / 日
运动速度max. 0,3 m/s
质量47 g
无卤是
连接器 1
滚花螺钉连接不锈钢 A2
主体TPU,无烟煤
密封件TPU , 集成
接触表面锡
易燃性V-0
连接器 2
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
额定电阻良好
耐微生物是
耐水解是
易燃性V-2
一般说明