选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RVI70E* 增量旋转编码器

带实心轴的增量旋转编码器,外壳直径70毫米,

主要优势一览

  • 最高 5000 ppr
  • 防火外壳
  • 全球认证:ATEX、IECEx
  • 防护等级 IP66 / IP67
  • 轴负载能力高
  • 温度范围 -40 ...158 °F(-40°C 至 70°C)
  • 适用于近海应用

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RVI70E* 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型增量旋转编码器
脉冲计数最大 5000
MTTFd140 a
L101,6 E+9 转速为 3000 rpm 时
工作电压UB10 ... 30 V DC 或 5 V DC ± 5% (请参见订购信息中的“输出电路”)
空载电流I0最大 60 mA
输出类型推挽式,增量式 或 RS 422,增量式
(请参见订购信息中的“输出电路”)
电压降Ud< 4 V (推挽,增量式)
负载电流最大值/通道 35 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式)
最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式)
输出频率最大 200 kHz
上升时间250 ns
A 到 B 相90 ° ± 18 °
工作循环1/2 ± 20 %
断电延时toff250 ns
电缆&Empty;10.2 mm,Radox 9 x 0.5 mm2
防护等级DIN EN 60529,IP66 DIN EN 60529,IP67
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN IEC 61000-6-4:2019
抗扰度EN IEC 61000-6-2:2019
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx ZLM 14.0003X
设备保护级别 DbIECEx ZLM 14.0003X
ATEX 认证
设备保护级别 GbZELM 14 ATEX 0519 X
设备保护级别 DbZELM 14 ATEX 0519 X
CCC 认证尚不可用
KCC 认证尚不可用
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
材料
组合 1外壳: 氧化铝
法兰: 氧化铝
轴: 不锈钢 1.4305 / AISI 303
组合 2 (Inox)外壳: 不锈钢 1.4401 / AISI 316
法兰: 不锈钢 1.4401 / AISI 316
轴: 不锈钢 1.4401 / AISI 316
质量大约 1300 g (组合 1)
大约 2300 g (组合 2)
旋转速度最大 6000 min -1
惯性力矩400 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
轴向110 N
径向150 N
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明