选择您所在的国家/地区
IQT4-FP-IO-V1 RFID 读/写设备
带 IO-Link 接口的高频 RFID 读/写设备
主要优势一览
- 范围可达 200 mm
- 支持多标签读取,最多可读取 20 个标签
- 工作频率 13.56 MHz
- 符合 ISO 15693 和 NFC 5 型标准
- LED 功能指示灯
- 防护等级 IP67 / IP69
- IO-link 接口
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
IQT4-FP-IO-V1 技术数据
| 工作频率 | 13.56 MHz | |||||||||||||
| 传输速率 | 可达 53 kBit/s | |||||||||||||
| 感应范围 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 平均无故障时间 | 131,4 a (在 +40 °C 下运行) | |||||||||||||
| 绿色 LED | 发光:通电 闪烁并带有短间歇 (1 Hz):IO-Link 模式 | |
| 红色 LED | 状态消息 | |
| LED 橙色 | 读/写测试成功 | |
| 蓝色 LED | 正在执行读/写尝试 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC (IO-Link) |
| 电流消耗 | < 200 mA |
| 接口类型 | IO-Link | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D , 固件更新 | |
| 过程数据 | 输入 32 Byte 输出 32 Byte | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 4195331 (0x400403) | |
| 传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | |
| 最小循环时间 | 4 ms | |
| SIO 模式支持 | 无 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 B 类 |
| 无线电设备 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 通信接口 | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 NFC 5 型 |
| UL 认证 | E87056 cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| FCC 认证 | FCC ID: 2AXZAIQR4FP | |
| IC 认证 | IC: 7037A-IQR4FP HVIN: IQR4FP | |
| KCC 认证 | R-R-PF1-IQT4-FP-IO-V1 | |
| MIC 认证 | AC-26140 | |
| ACMA 认证 | CERT-A1E2 | |
| IMDA 认证 | ESER/26/5494 | |
| WPC 认证 | ETA-SD-20261010478 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 防护等级 | IP67 / IP69 | ||||||||||
| 连接 | M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | 参见手册 | ||||||||||
| 质量 | 大约 370 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。