选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQT4-F61-IO-V1 RFID 读/写设备

带 IO-Link 接口的高频 RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 范围可达 120 mm
  • 支持多标签读取,最多可读取 20 个标签
  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 和 NFC 5 型标准
  • LED 功能指示灯
  • 防护等级 IP67 / IP69
  • IO-link 接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IQT4-F61-IO-V1 技术数据

工作频率13.56 MHz
传输速率可达 53 kBit/s
感应范围
读取距离0 ... 120 mm
写距离0 ... 120 mm
宽度最大 120 mm
注意实际读写距离取决于多种因素。这些因素尤其包括所使用的标签、配置的传输功率、安装条件及环境条件,特别是周围环境中的金属材料。因此,应在相应的运行条件下验证实际读写距离。
平均无故障时间132,9 a (在 +40 °C 下运行)
绿色 LED发光:通电
闪烁并带有短间歇 (1 Hz):IO-Link 模式
红色 LED状态消息
LED 橙色读/写测试成功
蓝色 LED正在执行读/写尝试
工作电压UB18 ... 30 V DC (IO-Link)
电流消耗< 200 mA
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D , 固件更新
过程数据输入 32 Byte
输出 32 Byte
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID4195330 (0x400402)
传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间4 ms
SIO 模式支持无
兼容主端口类型A 类
B 类
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 301489-3
EN 62368-1
EN IEC 62311
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
防护等级EN 60529
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
NFC 5 型
UL 认证E87056
cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
FCC 认证FCC ID: 2AXZAIQR4F61
IC 认证IC: 7037A-IQR4F61
HVIN: IQR4F61
KCC 认证R-R-PF1-IQT4-F61-IO-V1
MIC 认证AC-26137
ACMA 认证CERT-A1E1
IMDA 认证ESER/26/5495
WPC 认证ETA-SD-20261010494
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (见手册所示)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67 / IP69
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PBT
封装化合物WEVO 403FL/300
安装参见手册
质量大约 60 g
尺寸
高度12 mm
宽度28 mm
长度80 mm
电缆长度20 cm
一般说明