选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-K01 安装辅助件

鸠尾式安装夹

主要优势一览

  • 安装夹
  • 简单且快速的安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-K01 技术数据

材料氧化铝
质量大约 10 g
尺寸
高度14 mm
宽度15,5 mm
长度19 mm
系列MLV12
安全系列SL12、SLA12
一般说明