选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MMB60-12GH50-E2 磁式传感器

磁场传感器,M12,60 mm 工作距离,常开 (NO),PNP 输出,2 m 线缆

主要优势一览

  • 在使用 DM60-31-15 磁铁时感应范围为 60 mm
  • 不锈钢感应面
  • 3 线直流
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MMB60-12GH50-E2 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn60 mm
安装齐平安装于非磁性金属中
输出极性DC
驱动器件磁铁 DM 60-31-15
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 5000 Hz
迟滞H1 ... 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL≤ 200 mA
断态电流Ir最大 0,5 mA
空载电流I0≤ 10 mA
使用类别DC-12 , DC-13
可用前的时间延迟tv< 50 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd2890 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
防护等级III
额定绝缘电压Ui60 V
额定冲击耐受电压Uimp1000 V (1.2/50 µs,500 Ω,0.5 J)
UL 认证
普通位置cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳
最高许可环境温度max. 70 °C (max. 158 °F)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
存储温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
污染程度3
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
防护等级IP67
电缆
电缆直径4 mm
材料PUR
线缆衬套:PEI
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
尺寸
长度50 mm
直径12 mm
拧紧扭矩≤ 15 Nm
供货范围配备 2 个螺母 , 黄铜
一般说明