选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICA-SL-6MCS-70MM-IO-V1 堆栈指示灯 IO-Link

带 IO-Link 的信号塔,具有 9 个段和警报器

主要优势一览

  • 9 个多色区段
  • 可配置信号图像
  • 警报器可调节 (80 ... 105 dB)
  • 通过 M12 连接器连接
  • IP69K

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICA-SL-6MCS-70MM-IO-V1 技术数据

光源类型LED
灯颜色:MC > 1 000 000 种颜色,可通过 IO-Link 进行配置
信号模式:闪烁、闪光、常亮、双闪、三闪、全向
信号类型多音,10 音,可调
在 1 m 距离处的最大音量为 105 dB
调整范围为 80 ... 105 dB
UL 文件编号E223176
颜色黑色
频率可配置闪光频率
绝缘电压UiUi = 50 V / Uimp = 330 V
额定工作电压Ue24 V DC ±20%
额定工作电流Ie290 mA
浪涌保护类别 I
浪涌电流800 mA
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
固件更新
过程数据输出 3 字节
- 光照 = 16 位
- 声音 = 8 位
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID983826 (0x0F0312)
传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间6 ms
SIO 模式支持无
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
发射干扰EN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
污染程度3
防护等级IP66 / IP69K
防护等级3
材料PC
安装地面安装、管道安装
质量570 g
尺寸
高度271 mm
直径72 mm
可行的连接M12 插头,4 针
使用寿命发光:最多 50,000 小时
声音:至少 5000 小时
一般说明