选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-G-BK5M-PVC-U-YV96S 连接电缆

接插件,M12 母头直型 A 规格 4 针转 7/8-16" 直头 A 规格 6 针,PVC 黑色线缆

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-BK5M-PVC-U-YV96S 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型7/8" 16 UNF
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数6
编码A 码
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度
连接器 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
连接器 2-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
固定缆线-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1-3 号芯: 棕色
2-6 号线芯: 白色
3-2 号芯: 蓝色
4-4 号线芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L5 m
电缆代码Li YY 4 x 0.34
连接器 1
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
连接器 2
滚花螺钉连接镀镍黄铜
主体PA,黑色
密封件NBR
接触表面金
电缆
护套PVC
磁芯绝缘PVC
易燃性FT1
一般说明