选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15L-G-5M-PUR-U7-V15L-G 连接电缆

接插件 M12 直头插口转 M12 直头插头 L 型,5 针,PUR 灰色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转

主要优势一览

  • 防护等级 IP65 / IP67 / IP69
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 600 V AC 额定绝缘电压
  • 螺钉连接,适用于工具装配

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15L-G-5M-PUR-U7-V15L-G 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码L 型
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码L 型
工作电压UB最大 48 V AC / 63 V DC
工作电流IB最大 16 A
额定绝缘电压600 V AC
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-111
易燃性IEC 60332-1-2
无卤DIN VDE 0472-815
耐油DIN EN 60811-404
UL 认证AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (缆线)
UL 文件编号E520151
环境温度
插塞式连接器-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 注意降额
固定缆线-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 和 六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP65 / IP67 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径8 mm
弯曲半径> 7.5 倍缆线直径,移动式
> 4 倍缆线直径,固定式
护套颜色灰色(类似于 RAL 7032)
芯数5
线芯横截面积1,5 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
5 号芯: 灰色
内芯构造30 x 0,25 mm ∅
长度L5 m
电缆代码Li 9Y 11Y 5 x 1,50
拖链适用性
测试温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
牵引链循环min. 10000000
运动速度max. 5 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 50 m/s2
扭转循环min. 5000000
扭转应力± 30 °/m
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPE,黑色
密封件FKM
接触表面铜/金
易燃性HB
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐油是
易燃性FT1
一般说明