选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VK 6,5m lang 连接电缆

连接线组:2x Molex 插座直头转 2x Molex 插座直头,2/3 针,PVC 线缆,5 芯,黑色

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VK 6,5m lang 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型Molex 连接器 70066-0176
样式直型
锁定卡锁
针脚数2
连接器 2
连接插座
结构类型Molex 连接器 70066-0177
样式直型
锁定卡锁
针脚数3
连接器 3
连接插座
结构类型Molex 连接器 70066-0177
样式直型
锁定卡锁
针脚数3
连接器 4
连接插座
结构类型Molex 连接器 70066-0176
样式直型
锁定卡锁
针脚数2
工作电压UB最大 48 V AC / 50 V DC
工作电流IB最大 3 A 每个触点
防护等级EN 60529
易燃性UL 94 , IEC 60332-1-2
环境温度
插塞式连接器-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
固定缆线-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
柔性电缆-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
插塞式连接器
防松弛集成
配接次数min. 25
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 4 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数5
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 黄色
2 号芯: 棕色
3 号芯: 灰色
4 号芯: 粉色
5 号芯: 蓝色
内芯构造14 x 0,15 mm ∅
长度LL1 = 6,72 m
L2 = 6,5 m
电缆代码Li YY 5 x 0,25
质量40 g
插塞式连接器
主体PE,黑色
接触表面锡
易燃性V-0
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性阻燃性
一般说明