选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOC12M-F356-B12-V1D-CR2A 工业级事件摄像头

用于记录视频序列且支持直播功能的事件摄像头。

主要优势一览

  • 提供 Web 界面,便于访问图像和视频文件及实时画面,支持同时显示最多 10 路摄像头画面
  • 环形视频缓冲器,带有预运行缓冲器,可在需要分析或记录故障的情况下,自动录制故障前后长达 15 分钟的视频
  • 多种记录触发方式:通过 UDP、REST API、硬件输入,或自动响应运动、亮度变化、摄像机加速度或其他摄像头事件
  • 由于事件有时间戳,可以快速找到感兴趣的情况
  • REST API 适用于所有摄像头功能的全面 HMI 整合
  • 通过数字变焦和对无关区域定向遮蔽,实现精准图像控制

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

VOC12M-F356-B12-V1D-CR2A 技术数据

景深0,1 m ... 无限
视野见表格
焦距2,75 mm
孔径F2.2
水平视角102 °
垂直视角67 °
滤波片红外光滤波片
录制时长 900 s
摄像头
类型CMOS
芯片尺寸7,4 mm 对角线
快门滚动式快门
纵横比16:9
摄像头
图像采集分辨率最大 4608x2592 (12 MP)
视频录制分辨率最大 1920x1080(全高清)
对焦电动对焦(可通过软件调节)
自动对焦
类型/尺寸eMMC / 24 GByte
工作电压UB18 ... 28 V DC
内部输入保险丝1,5 AT
功耗P0max. 12 W 数字输出低电平
接口类型10 BASE-T/100 BASE-TX
协议TCP/IP , HTTP / HTTPS , FTP , RTSP
传输速率10 MBit/s / 100 MBit/s
电缆长度最大 100 m
IP 地址DHCP 已激活 , 回落 IP (192.168.100.50
信号电压
高16 ... 32 V DC
低0 ... 5 V DC
输入电流最大 7 mA
触发输入正沿
电流Ie最大 200 mA
电压< 1 ... 2 V ,供电电压(高电平)
< 0,2 ... 0,3 V ( 低 )
保护功能短路保护
电磁兼容性EN 61326-1:2013
无线电设备
指令 2014/53/EUETSI EN 300330 V2.1.1
WEEE
指令 2012/19/EU符合 WEEE 指令
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)符合 RoHS 标准
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
视频视频 Livestream:
- 编解码器/容器: H264/WebRTC
- 帧率:3...24 fps
- 分辨率:1920 x 1080、1280 x 720、960 x 540、640 x 360

RTSP 流:
- 编解码器/容器:H264/RTSP
- 帧率:3...24 fps
- 分辨率:1920 x 1080、1280 x 720、960 x 540、640 x 360

HLS 流媒体:
- 编解码器/容器: H264/HLS
- 帧率:3...24 fps
- 分辨率:1920 x 1080、1280 x 720、960 x 540、640 x 360

视频录制:
- 编解码器/容器:H264/MP4,质量可调
- 帧率:3...24 fps
- 分辨率:1920 x 1080、1280 x 720、960 x 540、640 x 360
工作温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
存储温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
相对湿度无凝露
防护等级IP65
连接M12 x 1 连接器,4 针,A 码 ,未屏蔽 (电源和数字输入)
M12 x 1 插座,4 针,D 码 ,带屏蔽 (以太网)
材料
外壳压铸铝合金 ( GD-AlSi12 )
表面黑色 , 带粉末涂层
监测窗口镜片,全粘结
质量0,25 kg
尺寸
高度104 mm
宽度81,2 mm
深度30 mm
安装4x M6
1x ¼-20 UNC
一般说明