选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-HEATER120 反射板

反射板,矩形 120 mm x 51 mm,带安装孔,可加热,24 V DC

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-HEATER120 技术数据

结构类型矩形
工作电压UB24 V DC
工作电流IB200 mA
功耗P0最大 6 W
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料PMMA/ABS
尺寸
高度27 mm
宽度51,5 mm
长度119 mm
安装安装孔
一般说明