选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOI-F331-24V 带插座的连接电缆CleverReader Accessory

连接电缆,带单端 M12 直插式 A 编码插座,8 针,黑色 PVC 电缆,带屏蔽

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VOI-F331-24V 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码A 码
防护等级IP65
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB10 ... 30 V DC ± 10 %
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
插塞式连接器
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP65
电缆
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数8
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体PVC,黑色
电缆
护套PVC
一般说明