选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LG01W-2115-47A-0-OS-C0-F05-S15 安全光栅LIGI

OSE 安全光栅

主要优势一览

  • 经过成本优化的系列,适用于标准任务
  • 高防护等级 (IP67)
  • 直接装配
  • OSE 输出
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LG01W-2115-47A-0-OS-C0-F05-S15 技术数据

有效检测距离1,6 ... 10 m
检测范围极限值14 m
保护区域光束数量47
光源红外发光二极管
光源类型红外
标记CE
目标尺寸50 mm
保护区域高度2115 mm
发散角eff. 5 °
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
工作指示灯发射器: 绿色 LED
接收器: 绿色 LED
功能指示灯发射器:黄色 LED
接收器:
红色 LED: 光束中断时亮起
绿色 LED: 光束不被阻挡时亮起
故障前指示器可用
工作电压UB10 ... 30 V DC
工作电流IB发射器:大约 30 mA (24 V)
接收器:大约 20 mA (24 V)
功耗P0大约 1,2 W
测试输入高电平有效
输出类型OSE
开关类型亮时接通
信号输出950 Hz , 晶体管输出 可加载 有 最大 20 mA,短路保护
通电/断电继电器< 800 ms
响应时间≤ 100 ms
产品标准EN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接M8 插头中的固定电缆 4 针
长度: 130 mm
材料
外壳黑色阳极氧化铝 环氧树脂 模制
质量大约 1369 g
尺寸
高度2235 mm
宽度16 mm
深度16 mm
一般说明