选择您所在的国家/地区
LG01B-1890-20C-5-R1-C3-F27-S15 安全光栅LIGI
SSR 安全光栅
主要优势一览
- 经过成本优化的系列,适用于标准任务
- 高防护等级 (IP67)
- 直接装配
- 继电器输出






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
LG01B-1890-20C-5-R1-C3-F27-S15 技术数据
| 有效检测距离 | 1,6 ... 10 m | |
| 检测范围极限值 | 14 m | |
| 保护区域光束数量 | 20 | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 红外 | |
| 标记 | CE | |
| 目标尺寸 | 50 ... 200 mm | |
| 保护区域高度 | 1890 mm | |
| 发散角 | eff. 5 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | 100000 Lux |
| 工作指示灯 | 发射器: 绿色 LED 接收器: 绿色 LED | |
| 功能指示灯 | 发射器:黄色 LED 接收器: 红色 LED: 光束中断时亮起 绿色 LED: 光束不被阻挡时亮起 | |
| 故障前指示器 | 可用 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 工作电流 | IB | 发射器:大约 30 mA (24 V) 接收器:大约 20 mA (24 V) |
| 功耗 | P0 | 大约 1,2 W |
| 测试输入 | 高电平有效或低电平有效 |
| 输出类型 | 继电器 | |
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 100 mA , 短路保护 , 无电势 | |
| 通电/断电继电器 | < 800 ms | |
| 响应时间 | ≤ 100 ms |
| 产品标准 | EN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | 最大 95%,无凝露 |
| 防护等级 | IP67,符合 EN 60529 标准 | ||||||||||
| 连接 | 固定缆线,带 M8 6 针插头 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 1234 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。