选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-WV4A-N-BU10M-PUR-N1 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,M12 弯头不锈钢 1.4404,A 编码,2 针,PUR 电缆蓝色,Ex 认证

主要优势一览

  • 适用于 NAMUR 技术
  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • Ex ia 认证
  • 不锈钢联接螺母
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-WV4A-N-BU10M-PUR-N1 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数2
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB4 A
单位长度电感R'max. 0,057 Ω/m
单位长度电容C'102,4 nF/km
单位长度电感L'0,49 mH/km
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
防爆IEC 60079-0 , IEC 60079-11
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 10 x 电缆直径,固定式
护套颜色蓝色(类似于 RAL 5015)
芯数2
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
长度L10 m
电缆代码Li FY 11Y 2 x 0.34
插塞式连接器
滚花螺钉连接不锈钢 1.4404 / AISI 316L
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性HB
EU 型式检验证书TÜV 24 ATEX 9153X
标记Ex-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta = -25 °C ... +80 °C
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T85°C Da Ta = -25 °C ... +80 °C
电压Ui最大 30 V
电流Ii最大 1 A
功率Pi用于气体组 II 和 IIIB: 1 W
用于气体组 IIIC (取决于 Tamb):
40°C / 750 mW、70 °C / 650 mW、90 °C / 550 mW
环境温度Tamb-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
IECEx 认证IECEx TUR 24.0043X
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明