选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MB80-12GH50-E2-PUR 磁式传感器

主要优势一览

  • 高级钢外壳 V4A/316L
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MB80-12GH50-E2-PUR 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn80 mm
安装齐平安装于非磁性金属中
输出极性DC
确保操作距离sa20 ... 64,8 mm
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 5000 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 20 mA
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径3 mm - 0,2 mm
弯曲半径> 12 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m ± 100 mm
质量45 g
尺寸
长度50 mm
直径12 mm
一般说明