选择您所在的国家/地区
ICE3-8IOL-K45S-RJ45-EX IO-Link 主站Industrial Communication
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子
主要优势一览
- 基于 Web 的模块和 IO-Link 设备配置
- 可用于 100 多个 IODD 的集成 IODD 存储
- 可下载的模块配置
- PROFINET IO、Modbus/TCP 和 OPC UA 支持
- 螺丝端子电源连接器
- 经认证可用于 Zone 2 及 Class I,Division 2
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR