选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICRL2-U-5RJ45-G-DIN 非管理型以太网交换机RocketLinx®

带 5 个 RJ45 端口且温度范围扩展的非管理型以太网交换机

主要优势一览

  • 坚固的外壳,适合在恶劣环境中使用
  • 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP
  • 温度范围扩大
  • 5 个千兆位 RJ45 端口
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRL2-U-5RJ45-G-DIN 技术数据

UL 文件编号E223772
平均无故障时间67,9 a
端口数量5
自动 MDI(-X)是
自动协商是
以太网接口工业以太网
传输速率10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
网络性能巨型帧尺寸:1552 字节 广播包的广播风暴保护
缆线类型类别 5e 或更佳
开关特性
MAC 地址表大小2K
标准
IEEE 802.3 10BASE-T是
IEEE 802.3u 100BASE-TX是
IEEE 802.3x 流量控制和背压是
IEEE 802.3ab 1000BASE-T是
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue12 ... 48 V DC
功耗3 W
一般信息电流过载保护、电源输入极性保护
额定电压UN24 V DC
电流消耗类型 6 mA
物理 RJ45
传输速率10/100/1000 Mbps
编号/类型5 x RJ45
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 55011:2016-04
EN 55011/A1:2017-04
EN 55011/A11:2020-03
EN 55032:2015-07
EN 55032/A11:2020-03
EN 55035:2017-07
EN 55035/A11:2020-05
电气安全CSA C22.2 No. 61010-1-12
UL 61010-1、IEC 61010-2-201
发射干扰EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 55035:2017/A11:2020
耐冲击性EN 60068-2-27
抗振性IEC 60068-2-6
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP30
连接电源 端子块
以太网 5 x RJ45
材料
外壳铝
质量183 g
尺寸
高度109,2 mm
宽度23,4 mm
长度73,8 mm
结构类型机柜模块
安装DIN 导轨或直接面板安装
一般说明