选择您所在的国家/地区
ICRL2-U-8RJ45-G-DIN 非管理型以太网交换机RocketLinx®
带 8 个 RJ45 端口且温度范围扩展的非管理型以太网交换机
主要优势一览
- 坚固的外壳,适合在恶劣环境中使用
- 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP
- 温度范围扩大
- 8 个千兆位 RJ45 端口






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
ICRL2-U-8RJ45-G-DIN 技术数据
| UL 文件编号 | E223772 | |
| 平均无故障时间 | 70,6 a |
| 端口数量 | 8 | |||||||||||||
| 自动 MDI(-X) | 是 | |||||||||||||
| 自动协商 | 是 | |||||||||||||
| 以太网接口 | 工业以太网 | |||||||||||||
| 传输速率 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | |||||||||||||
| 网络性能 | 巨型帧尺寸:1552 字节 广播包的广播风暴保护 | |||||||||||||
| 缆线类型 | 类别 5e 或更佳 | |||||||||||||
| 开关特性 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 标准 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| LED 指示 | 参见手册 |
| 额定工作电压 | Ue | 9 ... 57 V DC |
| 功耗 | 5 W | |
| 一般信息 | 电流过载保护、电源输入极性保护 冗余电源 | |
| 额定电压 | UN | 24 V DC |
| 电流消耗 | 类型 7 mA |
| 物理 | RJ45 | |
| 传输速率 | 10/100/1000 Mbps |
| 编号/类型 | 8 x RJ45 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 电气安全 | CSA C22.2 No. 61010-1-12 UL 61010-1、IEC 61010-2-201 | |
| 发射干扰 | EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
| 抗扰度 | EN 55035:2017/A11:2020 | |
| 耐冲击性 | EN 60068-2-27 | |
| 抗振性 | IEC 60068-2-6 |
| 环境温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 最大 95 % | |
| 海拔高度 | 0 ... 3048 m |
| 防护等级 | IP30 | ||||||||||
| 连接 | 电源 端子块 以太网 8 x RJ45 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 480 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 结构类型 | 机柜模块 | ||||||||||
| 安装 | DIN 导轨或直接面板安装 | ||||||||||