选择您所在的国家/地区
UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M-P03 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- CANopen 接口
- E1 型式批准
- 高 EMC 抗扰性
- 传感器头双向和可旋转
- 坚固的金属底座
- 功能指示器从所有方向均可见
- 防护等级 IP68
- 自定义配置
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M-P03 技术数据
| 感应范围 | 200 ... 4000 mm | |
| 调整范围 | 240 ... 4000 mm | |
| 死区 | 0 ... 200 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 85 kHz |
| 线性度误差 | < 40 mm | |
| 温度漂移 | < +/- 100 mm | |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 700 ms |
| MTTFd | 431 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 黄色 LED | 物体在评估范围内 | |
| 红色/绿色 LED | CANopen 状态显示 |
| 工作电压 | UB | 9 ... 30 V |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 功耗 | P0 | 类型 0,6 W |
| 接口类型 | CAN | |
| 通信协议 | CANopen | |
| 过程数据 | 输入: 48 Bit - 测量值(距离值) 16 Bit - 信号质量 8 Bit - 计数器-1 16 Bit 或 计数器-2 8 Bit - 状态注册 8 Bit | |
| 节点 ID | 可编程 | |
| 供应商 ID | 173 (0xAD) | |
| 产品代码 | 50331651 (0x03000003) | |
| 传输速率 | 250 kBit/s , 可编程 125 ... 1000 kBit/s | |
| 终端 | 外部 | |
| 循环时间 | 53,5 ms 预设置 , 可编程 | |
| 最小循环时间 | 53,5 ms |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| UL 认证 | UL 认证 , 一般用途 , 2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| UN/ECE 法规第 10 (E1) 号 | 型式批准号: 10R-069608 |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 带插头的固定缆线 | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP68 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 连接器 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 质量 | 240 g | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 默认设置 | 测量值“距离”,信号质量,计数器 2(对象 0x2000) | |
| 光束宽度 | 宽(对象 0x4000) | |
| 同步 | 停用(对象 0x2020) | |
| 节点 ID | 85 | |
| 传输速率 | 250 kBit/s |