选择您所在的国家/地区
OMR150M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L 测距传感器
通用测距传感器,测量至反射器,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围高达 150 m,红光激光,1 类激光,推挽输出,带 M12 插头的固定电缆
主要优势一览
- 微型设计,提供通用安装选项
- 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间
- 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 红色激光,激光等级 1 级
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
OMR150M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L 技术数据
| 测量范围 | 0,2 ... 150 m | ||||||||||||||||||||||
| 参考目标 | OFR-500/500 | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | ||||||||||||||||||||||
| 最大运动速度 | 10 m/s | ||||||||||||||||||||||
| 光点直径 | < 20 mm 在 10 m 处 | ||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | 10000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 温度影响 | < 0,25 mm/K | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | > 300 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 开关输出激活 常灭 - 开关输出停用 | |
| 标定指示灯 | 示教:黄色/绿色 LED;等相位闪烁;2.5 Hz 标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz | |
| 控制元件 | 示教按键 | |
| 控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC 18 ... 30 V 自 IO-Link |
| 纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
| 空载电流 | I0 | < 25 mA 在 24 V 时 工作电压 |
| 防护等级 | III | |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 900 ms |
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D 智能传感器 - SSP 4.2.1 | |
| 过程数据 | 输入 6 Byte - 测量值 4 字节 - 比例因子 8 位 - 信号质量 2 位 - 开关信号 1 1 位 - 开关信号 2 1 位 - 诊断信号 n 位 - 附加信号 n 位 输出 2 Bit - 传感器控制功能 1 位 - 评估冻结 1 位 | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 1121044 (0x111B14) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 4 ms | |
| SIO 模式支持 | 是 |
| 开关类型 | 默认设置为: C/Q - 针脚 4:推挽输出,IO-Link Q2 - 针脚 2:推挽输出 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式输出,反极性保护,电涌保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 通信接口 | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| 产品标准 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 |
| 预热时间 | 5 min | |
| 测量值输出 | 1 ms | |
| 平均数据采样周期 | 3 ms (默认), 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , 100 ms , 可调 | |
| 绝对精度 | 类型 ± 20 mm (包含温度的影响) | |
| 重复精度 | < 6 mm |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
| 环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 连接 | 300 mm 固定缆线,带 4 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 37 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 开关输出 1 | Q1: 开关信号 高电平有效 , 窗口 模式 6000 ... 9000 mm | |
| 开关输出 2 | Q2: 开关信号 高电平有效 , 窗口 模式 4000 ... 8000 mm |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。