选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-ML100-08-9647-25pcs 堵塞器

用于替代安装支架OMH-ML100-08的盲塞

主要优势一览

  • 盲堵塞
  • 安装简单,带扣入式紧固件
  • 包装数量:25 件
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML100-08-9647-25pcs 技术数据

环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
材料塑料 , 清晰
质量大约 3 g
尺寸
高度22,7 mm
宽度25 mm
长度40 mm
安装卡入式
系列ML100
一般说明