选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECI30PL-01A1A-UD1BY:YY 恒力开度仪旋转编码器系统

带增量输出信号(50个脉冲)的恒力开度仪旋转编码器系统

主要优势一览

  • 坚固的铝制卷筒外壳
  • 防锈耐酸测量缆线
  • 带钢头的波纹管
  • 通用输出驱动器
  • 50 ppr

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECI30PL-01A1A-UD1BY:YY 技术数据

检测类型光电采样
设备类型高端系列
测量范围1000 mm
结构类型80 mm
分辨率恒力开度仪:
80 mm 设计: 4 mm
编码器:
50 脉冲/转
工作电压UB4,75 ... 30 V DC , 反极性保护
空载电流I0最大 50 mA
输出类型推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压)
输出频率最大 400 kHz
上升时间300 ns
A 到 B 相90 ° ± 9 ° 电气
工作循环1/2 ± 10 %
带插头的固定缆线带 M12 x 1 连接器的电缆 ,
5 针 , L = 1 m
防护等级符合 DIN EN 60529
连接侧编码器: IP65
恒力开度仪:IP64
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN IEC 61000-6-4:2019
抗扰度EN IEC 61000-6-2:2019
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
绳直径1,35 mm
滚筒周长200,1 mm
回缩速度4 m/s
弹簧回缩力5 ... 15 N
材料
恒力开度仪氧化铝
旋转编码器铝粉末涂层
法兰铝,平板
带不锈钢 1.4401/316
质量1900 g
使用寿命可达 106 次循环
一般说明