选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-CDL-4646GP2-1010 编码器联轴器

双环耦合 10 x 10

主要优势一览

  • 平均抗扭刚度
  • 复位力小
  • 缓撞、减振
  • 热绝缘和电绝缘
  • 极佳的径向、横向和角度错位补偿
  • 无需维护

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CDL-4646GP2-1010 技术数据

工作温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
轴直径10 mm
材料
紧固件聚氨酯
端件镀锌钢
质量85 g
旋转速度最大 3000 min
最大扭矩2 Nm
径向偏移最大 ± 3 mm
轴向偏移最大 ± 4 mm
角度误差最大 ± 12 °
扭转弹簧刚度28 Nm / 拉德
径向弹簧刚度7 N / mm
惯性力矩106 kg m2 x 10-7
安装夹紧螺丝 M4 x 6,DIN 916
夹紧螺丝的拧紧扭矩最大 1 Nm
一般说明