选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31-P002 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
  • 通过 IO-Link 过程数据持续检测距离值
  • 可选声锥宽度
  • 同步选项
  • 温度补偿
  • 推挽输出
  • 自定义配置

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31-P002 技术数据

感应范围20 ... 250 mm
调整范围25 ... 250 mm
死区0 ... 20 mm
标准目标板10 mm x 10 mm
换能器频率大约 400 kHz
响应延迟最小值 : 8 ms
出厂设置: 29 ms
传感器循环时间≥ 8 ms (出厂设置) ;
可编程至 60 s
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:开关点编程,检测到物体
红色 LED常亮:错误
闪烁:开关点编程,未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 40 mA
功耗P0≤ 400 mW
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
接口类型IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4)
IO-Link 修正1.1
设备配置文件智能传感器
设备 ID0x3003A1 (3146657)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽16 位
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平2,5 V ... UB
输入阻抗> 22 kΩ
输出额定工作电流电流源 < 2,5 mA
脉冲长度≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效
同步频率
共模操作≤ 141 Hz
多路转换操作≤ 141 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
输出类型1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
额定工作电流Ie100 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 2,5 V
重复精度≤± 0,1 % 满量程值
开关频率f出厂设置: 20 Hz 可编程 最大 45 Hz
范围迟滞H调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm
温度影响≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿)
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
IEC 61131-9:2013
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型带插头的固定缆线
防护等级IP67
材料
外壳聚碳酸酯
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
连接器
螺纹M8
针脚数4
电缆
材料PUR
颜色黑色
芯数4
线芯横截面积0,19 mm2
长度L200 mm
安装位置任何位置
质量20,5 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 0,2 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度12 mm
长度23 mm
输出输出模式:
开关点: 85 mm
输出特性:
常闭 (NC)
光束宽度窄
一般说明