选择您所在的国家/地区
VSM1000-F400-B12-A1000 3-D 双目视觉传感器SmartRunner Measurer 3-D
该传感器采用立体视觉技术,可在静态和动态应用中捕获物体的三维数据。它根据这些数据计算体积、尺寸、旋转和位置,并直接输出结果。
主要优势一览
- 直接输出测量值,例如体积、尺寸、旋转和位置
- 单次拍摄即可完成完整 3D 采集,适用于静态及动态应用,最高速度可达 2.5 m/s
- 不受物体颜色与几何形状影响,实现可靠的物体检测
- 支持实时预览的简易配置,可自由定义 ROI,而且可自定义参数,即使面对复杂表面也适用









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
VSM1000-F400-B12-A1000 技术数据
| 检测范围 | 600 ... 950 mm | |
| 测量范围 | X:430 mm,Y:600 mm 距离处为 360 mm X:690 mm,Y:950 mm 距离处为 580 mm | |
| 光源 | LED 投影仪 | |
| 光源类型 | 红外光 波长 850 nm | |
| 光照方向 | 结构光 |
| 物体尺寸 | ||
| 最小物体高度 | min. 4 mm 650 mm 时 min. 8 mm 950 mm 时 (物体尺寸(宽 × 长)= 50 mm × 50 mm) | |
| 体积测量精度 | ±0.01 L 950 mm 时 | |
| 尺寸测量精度 | ± 3 mm 650 mm 时 ± 5 mm 950 mm 时 | |
| 旋转测量精度 | ± 1 ° | |
| 表面中心点测量精度 | ± 2 mm | |
| 帧率 | max. 13 fps | |
| 目标速度 | 0 ... 2,5 m/s |
| 摄像头 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| MTTFd | 20 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 4 个 LED (输出 1、输出 2、总线、PWR) |
| 工作电压 | UB | 24 V ±10% , PELV |
| 工作电流 | IB | 500 mA , 无负载的输出 |
| 功耗 | P0 | 最大 12 W , 无负载的输出 |
| 接口类型 | 以太网 TCP/IP , MODBUS TCP | |
| 传输速率 | 1 GBit/s |
| 控制输入 | 1 路数字输入 和 外部触发 |
| 光生物安全性 | 风险组 0 根据 IEC 62471 |
| 符合标准 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 测量原理 | 3-D 图像数据 立体视觉 结构光 | |
| 应用 | 物体测量 |
| CE 符合性 | CE | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) , (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
| 相对湿度 | < 99 % ,无冷凝 |
| 防护等级 | IP65/IP67 | ||||||||||
| 连接 | M12 连接器,8 针 , A 码 8 针 M12 插座 , X 型 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | M5 螺丝 | ||||||||||
| 质量 | 大约 800 g | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | max. 2 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注意 | INVISIBLE LED , 切勿直视激光束 切勿直接使用光学仪器查看 |