选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VSM3000-F400-B12-A1000 3-D 双目视觉传感器SmartRunner Measurer 3-D

该传感器采用立体视觉技术,可在静态和动态应用中捕获物体的三维数据。它根据这些数据计算体积、尺寸、旋转和位置,并直接输出结果。

主要优势一览

  • 直接输出测量值,例如体积、尺寸、旋转和位置
  • 单次拍摄即可完成完整 3D 采集,适用于静态及动态应用,最高速度可达 2.5 m/s
  • 不受物体颜色与几何形状影响,实现可靠的物体检测
  • 支持实时预览的简易配置,可自由定义 ROI,而且可自定义参数,即使面对复杂表面也适用
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

VSM3000-F400-B12-A1000 技术数据

检测范围1000 ... 3200 mm
测量范围X:1450 mm,Y:2000 mm 距离处为 1220 mm
X:2180 mm,Y:3000 mm 距离处为 1830 mm
光源LED 投影仪
光源类型红外光
波长 850 nm
光照方向结构光
物体尺寸
最小物体高度min. 12 mm 1500 mm 时
min. 25 mm 2000 mm 时
min. 35 mm 适用于 2500 mm
min. 45 mm 3000 mm 时
(物体尺寸(宽 × 长)= 50 mm × 50 mm)
体积测量精度±0.05 L 2000 mm 时
±0.1 L 3000 mm 时
尺寸测量精度± 5 mm 1000 mm 时
± 10 mm 2000 mm 时
旋转测量精度± 1 °
表面中心点测量精度± 2 mm
帧率max. 13 fps
目标速度0 ... 2,5 m/s
摄像头
像素数量1300 x 1080 像素
快门全局快门
图像分辨率1,4 MP
视差128
MTTFd20 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯4 个 LED (输出 1、输出 2、总线、PWR)
工作电压UB24 V ±10% , PELV
工作电流IB500 mA , 无负载的输出
功耗P0最大 12 W , 无负载的输出
接口类型以太网 TCP/IP , MODBUS TCP
传输速率1 GBit/s
控制输入1 路数字输入 和 外部触发
光生物安全性风险组 0 根据 IEC 62471
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
防护等级EN 60529
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:2009
测量原理3-D 图像数据
立体视觉
结构光
应用物体测量
CE 符合性CE
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (无冷凝;防止透镜上结冰!)
相对湿度< 99 % ,无冷凝
防护等级IP65/IP67
连接M12 连接器,8 针 , A 码
8 针 M12 插座 , X 型
材料
外壳金属
光学端面塑料板
安装M5 螺丝
质量大约 800 g
紧固螺丝的紧固扭矩max. 2 Nm
尺寸
高度180 mm
宽度56 mm
深度67 mm
注意INVISIBLE LED , 切勿直视激光束
切勿直接使用光学仪器查看
一般说明